ZHCAF48 March   2025 TSD5402-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1旋转变压器和 LVDT 传感器简介
  5. 2传统激励放大器
  6. 3使用 D 类放大器的激励放大器
  7. 4D 类旋转变压器激励设计细节
    1. 4.1 功率级组件选择
    2. 4.2 输入滤波器元件选择
  8. 5实践实验
    1. 5.1 测试设置
    2. 5.2 默认条件下的输出波形
    3. 5.3 放大器传递函数
    4. 5.4 使用 PWM 生成基准信号
    5. 5.5 热成像和线性设计的比较
    6. 5.6 输出频谱
    7. 5.7 总谐波失真 (THD)
    8. 5.8 故障事件
  9. 6总结
  10. 7参考资料

测试设置

图 5-1 展示了后续测量的测试设置。表 5-1 列出了测试条件(除非另有说明)。

 测试设置图 5-1 测试设置
表 5-1 测试条件
参数值单位
输入电压14.5V
激励电压7VRMS
激励频率10kHz
旋转变压器初级电感1.05mH
旋转变压器初级电阻14.42Ω