ZHCAF48 March   2025 TSD5402-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1旋转变压器和 LVDT 传感器简介
  5. 2传统激励放大器
  6. 3使用 D 类放大器的激励放大器
  7. 4D 类旋转变压器激励设计细节
    1. 4.1 功率级组件选择
    2. 4.2 输入滤波器元件选择
  8. 5实践实验
    1. 5.1 测试设置
    2. 5.2 默认条件下的输出波形
    3. 5.3 放大器传递函数
    4. 5.4 使用 PWM 生成基准信号
    5. 5.5 热成像和线性设计的比较
    6. 5.6 输出频谱
    7. 5.7 总谐波失真 (THD)
    8. 5.8 故障事件
  9. 6总结
  10. 7参考资料

热成像和线性设计的比较

图 5-11 显示了在环境温度 21°C 下驱动旋转变压器时放大器的热图像。

 驱动旋转变压器时放大器的热图像图 5-11 驱动旋转变压器时放大器的热图像
 具有功率运算放大器 ALM2403-Q1 的放大器的热图像图 5-12 具有功率运算放大器 ALM2403-Q1 的放大器的热图像

图 5-12 展示了使用线性放大器时类似电路板的热图像。ALM2403-Q1 是一款具有 AB 类输出功率级的功率运算放大器。请注意,激励电路以不同的功率因数运行,因此功耗很高。如前所述,在旋转变压器初级绕组中并联一个电容器可降低输入电流和功耗。图 5-13 显示了100nF 电容器的改进。

 具有功率运算放大器 ALM2403-Q1 和输出端电容器的放大器的热图像图 5-13 具有功率运算放大器 ALM2403-Q1 和输出端电容器的放大器的热图像