图 5-2 显示了正常工作条件下的默认输出波形。
M1:旋转变压器初级绕组的差分电压
CH2–流经旋转变压器的电流
CH3–EXC-信号(单端)
CH4–EXC+信号(单端)
计算说明
方程式 1.
方程式 2.
旋转变压器测得的电压是...
方程式 3.
方程式 4.
平均响应万用表测量激励放大器的输入电流。
方程式 5.
通过使用示波器测量可以计算输出功率(视在功率),
方程式 6.
根据视在功率,我们可以计算旋转变压器等效串联电阻 RRES 15.42Ω 上耗散的实际功率。
方程式 7.
输出电压和电流之间的相移用于计算检查。
方程式 8.
方程式 9.
示波器屏幕上的读数值为 ϕ= 78.53°。考虑到测试设置和示波器读数,这将使误差降至最低。
放大器的功耗是峰值输入功率和输出功率之间的差值。
方程式 10.