ZHCAF48 March 2025 TSD5402-Q1
工程师认为 D 类放大器主要具有高效率、低功耗特性。然而,在旋变激励放大器中看似相同的操作却会产生不同的结果。旋转变压器传输的功率可以忽略不计,因此初级绕组充当无功负载。与基本模拟电路相比,因并联谐振回路(输出电容与旋转变压器一同形成)显著提升能效。通过 TSD5402-Q1 D 类放大器激发旋转变压器可提供广泛的保护机制,并显著改善故障工况下的系统行为。