ZHCAF48 March   2025 TSD5402-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1旋转变压器和 LVDT 传感器简介
  5. 2传统激励放大器
  6. 3使用 D 类放大器的激励放大器
  7. 4D 类旋转变压器激励设计细节
    1. 4.1 功率级组件选择
    2. 4.2 输入滤波器元件选择
  8. 5实践实验
    1. 5.1 测试设置
    2. 5.2 默认条件下的输出波形
    3. 5.3 放大器传递函数
    4. 5.4 使用 PWM 生成基准信号
    5. 5.5 热成像和线性设计的比较
    6. 5.6 输出频谱
    7. 5.7 总谐波失真 (THD)
    8. 5.8 故障事件
  9. 6总结
  10. 7参考资料

输入滤波器元件选择

输入滤波器 R2、C7、C11 传递激励信号并抑制较高次谐波含量。交流耦合可消除对 TSD5402-Q1 器件中的输入电路至关重要的任何直流电压。通常,微控制器为激励放大器生成基准信号。有两种方法。

调制 PWM 是用于生成基准信号的常见设计。PWM 频率设置得尽可能高。所需的激励频率可调制占空比。低通滤波器会传输目标信号,但会消除 PWM 谐波含量。微控制器中的 PWM 发生器使用系统时钟作为输入。这意味着系统时钟和所需的分辨率会限制最大 PWM 频率。通过改变调制深度,可以微调输出幅度。表 4-2 列出了测试此设计时的 PWM 调制值。

表 4-2 PWM 调制
参数值单位
PWM 频率312.5kHz
逻辑高电压电平3.3V
逻辑低电压电平0V
中心占空比(无调制)50%
调制频率(激励)10kHz
调制深度(指数)24.5%
调制信号形状正弦-

数模转换器 (DAC) 是用于生成基准信号的另一种可能设计。这样可以微调信号参数,并放宽对低通滤波器的要求。此设计通常提供更好的性能和信号纯度。然而,并非所有系统和微控制器都具有 DAC。