ZHCAF48 March 2025 TSD5402-Q1
在本实验中,任意波形发生器会产生 PWM。PWM 信号进入输入 RC 滤波器 R2、C11。图 5-9 显示了一阶滤波器无法完全滤除较高次谐波含量,并且波形具有很多纹波。然而,放大器充当低通滤波器。图 5-10 显示了激励放大器输出端的纯净正弦波。由于 D 类放大器无法传递超过奈奎斯特 (Nyquist) 准则频率的信号,一些谐波含量会出现混叠。这会导致总谐波失真 (THD) 增加,如下文所述。