ZHCAF48 March   2025 TSD5402-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1旋转变压器和 LVDT 传感器简介
  5. 2传统激励放大器
  6. 3使用 D 类放大器的激励放大器
  7. 4D 类旋转变压器激励设计细节
    1. 4.1 功率级组件选择
    2. 4.2 输入滤波器元件选择
  8. 5实践实验
    1. 5.1 测试设置
    2. 5.2 默认条件下的输出波形
    3. 5.3 放大器传递函数
    4. 5.4 使用 PWM 生成基准信号
    5. 5.5 热成像和线性设计的比较
    6. 5.6 输出频谱
    7. 5.7 总谐波失真 (THD)
    8. 5.8 故障事件
  9. 6总结
  10. 7参考资料

总谐波失真 (THD)

总谐波失真是一个单一数字,用于解释上一章的输出频谱测量值。表 5-3、图 5-19 和 图 5-20 记录了结果。

表 5-3 总谐波失真
输入类型 值 单位
谐波信号 THD 1.15 %
调制 PWM 信号 THD 3.24 %
 总谐波失真(谐波信号)图 5-19 总谐波失真(谐波信号)
 总谐波失真(PWM 信号)图 5-20 总谐波失真(PWM 信号)