ZHCAF48 March 2025 TSD5402-Q1
旋转变压器和线性可变差动变压器 (LVDT) 是用于位置感应的电感式传感器,适用于注重稳健性和可靠性的应用。LVDT 可承受极端温度、振动、冲击甚至辐射。旋转变压器测量旋转角度。LVDT 传感器测量线性运动。两种类型的传感器都需要单频正弦激励信号才能运行。为此使用线性放大器是最常见的设计。然而,在需要额外保护和诊断机制的安全关键型应用中,系统设计很快就会变得复杂。或者,可以使用集成了附加电路的开关模式 D 类功率放大器。本报告介绍了用于驱动旋转变压器激励绕组的 TSD5402-Q1 D 类传感器驱动放大器的应用。