ZHCAF40 March 2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D
图 1-1 介绍了 MCF8315 系统方框图和引脚功能。
图 1-1 MCF8315 方框图| 电源部分 | ||
|---|---|---|
| 引脚 | 类型 | 说明 |
| VM | PWR | 5 至 40VIN 电压输入 |
| SW_BUCK | PWR | 降压开关模式,将此引脚连接到电感器或电阻器。 |
| AVDD | PWR O | 支持 3.3V 3.3V LDO 输出,外部 1uF 电容器接地 该稳压器可以向外部提供 20mA 电流 (在整个电压和温度范围内需要最小 500nF 的有效电容。可以是 1uF 或 2.2uF) |
| DVDD | PWR | 外部 1 μ F 电容器接地(在整个电压和温度范围内需要最小 500nF 的有效电容。可以是 1uF 或 2.2uF) |
| CPH、CPL | PWR | 电荷泵开关节点,在 CPH 和 CPL 引脚之间连接一个 X7R 47nF 陶瓷电容器,建议电容器的额定电压至少是器件正常工作电压的两倍 |
| CP | PWR | 电荷泵输出,在 CP 和 VM 引脚之间连接一个 X7R、1µF、16V 的陶瓷电容器 |
| FB_BK | PWR I/O | 降压稳压器输出控制的反馈引脚,在连接电感器/电阻器之后的降压稳压器输出。Aan 也由外部 LDO 电压提供/连接到 AVDD,则 SW_BUCK 的电感器/电阻器可省略。 (降压提供 4 种不同的输出电压选项:3.3/4/5/5.7V) |
| 功能部分 | ||
| SPEED/WAKE | I | 速度命令输入,支持 PWM/DUTY/VSP 输入 具有 1MΩ 的内部下拉电阻器。 |
| FG | O | 速度输出信号,漏极开路输出 |
| nFAULT | O | 故障指示,在故障条件下,下拉至低电平,PULLUP_ENABLE 设置上拉(PULLUP_ENABLE 启用内部上拉至 3.3V,启用此功能时无需外部上拉) |
| DRVOFF | I | DRVOFF 为高电平,六个 MOSFET 输出处于高阻抗状态。 如果不使用 DRVOFF 引脚,则直接连接到 AGND(单点接地)。 如果使用 DRVOFF 引脚来实现 MOSFET 输出高阻抗状态,请将一个外部 10k 电阻器连接到 AGND,以实现更好的噪声抑制。 |
| BRAKE | I | 高电平 → 电机制动 低电平 → 电机正常运行 如果不使用 BRAKE 引脚,则直接连接到 AGND(单点接地)。 |
| DIR | I | 低电平时,相位驱动序列为 OUT A → OUT C → OUT B。 高电平时,相位驱动序列为 OUT A → OUT B → OUT C。 如果不使用 DIR 引脚,则直接连接到 AGND,可使用 EEPROM 设置来设置方向 如果 DIR 引脚用于更改电机旋转方向,请将一个外部 10k 电阻器连接到 AGND,以实现更好的噪声抑制。 |
| EXT_CLK | I | 外部时钟基准模式下的外部时钟基准输入 速度环路精度:3% 使用内部时钟,1% 使用外部时钟参考(可选) |
| EXT_WD | I | 外部看门狗输入(可选) |
| DACOUT | O | 数模转换器 (DAC) 输出 |
| 通信部分 | ||
| SCL/SDA | I/O | I2C 时钟和数据 |
| 电机输出部分 | ||
| OUTA/B/C | PWR O | 三相 U/V/W 半桥电机输出,无需外部电流检测电阻器 |