ZHCAF40 March 2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D
根据系统设计要求,请参阅以下参考电路:
图 3-1 MCF8315 原理图设计参考
图 3-2 MCF8315 布局设计参考MCF8315 设计 3D 布局参考图:外径 48mm,内径间隙 26mm。在此设计中,PCB 外设设计仅占用 10mm x 22mm 的面积
图 3-3 MCF8315 布局设计 3D 图可以看到,完成 12V 至 24V (40Wmax) 无传感器 FOC 电机驱动器的硬件设计只需要少量外设。用户可以根据工程需求,引出相应的功能模块引脚。