ZHCAF40 March 2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D
根据数据表中的引脚定义要求,设计要求如下:
| 引脚 | 说明 |
|---|---|
| SPEED | SPEED 引脚可配置为接收 PWM、频率或 VSP 信号。 |
| FG | FG 提供与电机转速成正比的脉冲,PULLUP_ENABLE 用于设置内部上拉电阻 (3.3V) |
| nFAULT | nFAULT(低电平有效)引脚提供器件或电机运行中的故障状态。 MCF8315 提供了理想的状态机保护和恢复机制,可实现器件锁定或自恢复。 此设计没有额外的 MCU 系统,可以悬空或连接到 LED 灯以起到提醒作用 |
| DRVOFF | 当该引脚被驱动至高电平时,MCF8315 通过将 MOSFET 设置为高阻抗状态来停止驱动电机, 当 DRVOFF 在电机运行期间驱动为高电平时,DRVOFF 可能伴随无电机或反电动势异常等故障 此设计对停止电机没有特殊要求,无需外部引线,并且直接连接到 AGND(单点接地) |
| BRAKE | 当 BRAKE_INPUT 默认设置为 0h = 硬件引脚制动: 当 BRAKE 引脚驱动至高电平时,MCF8315 进入制动状态。 当 BRAKE_INPUT 设置为 1h/2h 时: 1h = 根据 BRAKE_PIN_MODE 忽略引脚电平,可以通过 BRAKE_PIN_MODE 将制动状态配置为低侧制动或对齐制动 2h = 忽略引脚电平,无制动/对齐 此设计不使用此引脚,通过寄存器来设置制动并直接连接到 AGND(单点接地) |
| DIR | DIR 引脚决定了电机的旋转方向; 当驱动为高电平时,序列为 OUT A → OUT B → OUT C 当驱动为低电平时,序列为 OUT A → OUT C → OUT B 此设计不使用 DIR 引脚,通过使用 I2C 接口来配置 DIR_INPUT,从而直接连接到 AGND(单点接地) |
| EXT_CLK | 对于低成本应用,3% 的速度环路精度就足够了。此设计不使用外部时钟源,而是直接连接到 AGND(单点接地) |
| EXT_WD | 此设计没有额外的 MCU 系统,直接连接到 AGND(单点接地) |
| DACOUT | 此设计不需要获得与数字变量等效的模拟电压,不需要引脚输出,可保持悬空。 |