ZHCAF40 March 2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D
MCF8315 使用标准 I2C 协议进行寄存器通信及读取和写入。可以通过烧录器端保留上拉电阻器,并且可以为板载电路保留相应的测试焊点。
| 引脚 | 说明 |
|---|---|
| SCL/SDA | 建议使用 5.1kΩ 上拉电阻器 也可以根据实际 PCB 板上的寄生电容来调整 SLEW_RATE_I2C_PINS 0h = 4.8mA(默认值) 1h = 3.9mA 2h = 1.86mA 3h = 30.8mA |
| OUTA/B/C | 无需外部电流检测电阻器 |