ZHCAF40 March   2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 MCF8315 方框图和引脚功能简介
  5. 2风扇应用硬件架构
    1. 2.1 整体分立式硬件设计
    2. 2.2 MCU+前置驱动器和外部 FET 设计
    3. 2.3 多合一设计
  6. 3风扇应用的 MCF8315 硬件设计指南
    1. 3.1 MCF8315 电源器件设计
    2. 3.2 MCF8315 功能部件设计
    3. 3.3 MCF8315 通信和输出器件设计
    4. 3.4 MCF8315 原理图设计参考
    5. 3.5 MCF8315 可简化外设设计
    6. 3.6 MCF8315 热性能测试
      1. 3.6.1 MCF8315 TSSOP 热测试(使用电感版本)
  7. 4总结
  8. 5参考资料

MCF8315 TSSOP 热测试(使用电感版本)

以下测试在 24V 和 1.25A (30W) 条件下运行 MCF8315 TSSOP,输出峰值电流约为 2.3A (73Hz),得出双层 PCB 测试结果。(PWM 开关频率:15KHz)

环境温度为 26°C,温升约为 68°C。

 MCF8315 双层(使用电感版本 PCB)图 3-9 MCF8315 双层(使用电感版本 PCB)
 MCF8315 双层(使用电感)30W 热测试结果图 3-10 MCF8315 双层(使用电感)30W 热测试结果

以下测试在 24V 和 0.89A(约 20W)条件下运行 MCF8315 TSSOP,输出峰值电流约为 2.1A (68Hz)。单层 PCB 测试结果。(PWM 开关频率:15KHz)

环境温度为 27°C,温升约为 57.5°C。

 MCF8315 单层(使用电感版本)PCB图 3-11 MCF8315 单层(使用电感版本)PCB
 MCF8315 单层(使用电感)20W 热测试结果图 3-12 MCF8315 单层(使用电感)20W 热测试结果