ZHCAF40 March 2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D
MCF8315 为用户提供了一种单芯片无代码无传感器 FOC 设计,用于驱动需要高达 4A 峰值相电流且具有速度环路/电流环路/电源环路/电压环路的 12V 至 24V 无刷直流电机 (BLDC)。MCF8315 集成了三个半桥,具有 40V 绝对最大电压,在不同的封装形式下,导通电阻 RDS (ON)(高侧+低侧)均较低,分别为 240mΩ(RGF)/250mΩ(RRY)/265mΩ(PWP),可实现高功率驱动能力。集成的电流检测电路用于检测电流,无需外部电流检测电阻器。可调降压稳压器和 LDO 的电源管理特性为器件生成必要的电压轨,也可用于为外部电路供电。
MCF8315 实现了无传感器 FOC,因此不需要外部微控制器来旋转无刷直流电机。算法在固定功能状态机(通过 Motor Studio 主机电脑进行配置)中实现,因此无需手动编程。从电机启动到闭环运行,可通过 I2C 寄存器设置,灵活配置算法。寄存器设置可存储在非易失性 EEPROM 中(20,000 次擦除和写入),从而使器件能够在配置后独立运行。该器件通过 PWM、VSP、DUTY 或 I2C 命令接收速度命令,以便根据速度曲线实现闭环控制。