ZHCAF40 March   2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 MCF8315 方框图和引脚功能简介
  5. 2风扇应用硬件架构
    1. 2.1 整体分立式硬件设计
    2. 2.2 MCU+前置驱动器和外部 FET 设计
    3. 2.3 多合一设计
  6. 3风扇应用的 MCF8315 硬件设计指南
    1. 3.1 MCF8315 电源器件设计
    2. 3.2 MCF8315 功能部件设计
    3. 3.3 MCF8315 通信和输出器件设计
    4. 3.4 MCF8315 原理图设计参考
    5. 3.5 MCF8315 可简化外设设计
    6. 3.6 MCF8315 热性能测试
      1. 3.6.1 MCF8315 TSSOP 热测试(使用电感版本)
  7. 4总结
  8. 5参考资料

MCF8315 电源器件设计

根据数据表中的引脚定义要求,设计要求如下:

表 3-1 MCF8315 电源器件设计
引脚说明
VM>10uf 电容器接地,100nF 电容器接地,耐受电压是 VM 输入电压的两倍。
VM、CP在 CP 和 VM 间连接一个 1µF、16V 自举电容器。
CPH、CPL在 CPH 和 CPL 之间连接一个 47nF 电容器,其耐受电压是 VM 输入电压的两倍。
AVDD外部 1uF 电容器接地(在整个电压和温度范围内可以达到 1uF/2.2uF、>500nF)
DVDD外部 1uF 电容器接地(在整个电压和温度范围内可以达到 1uF/2.2uF、>500nF)
SW_BUCK根据负载选择电阻/电感值
表 3-2 降压稳压器的建议设置
降压模式降压输出电压来自 AVDD 的最大输出电流 (IAVDD_MAX)来自降压的最大输出电流 (IBK_MAX)降压电流限制AVDD 电源时序
电感器 - 47μH3.3V、4V、5V 或 5.7V20mA170mA600mA (BUCK_CL = 0b)不支持 (BUCK_PS_DIS = 1b)
电感器 - 47μH5V 或 5.7V20mA170mA - IAVDD600mA (BUCK_CL = 0b)支持 (BUCK_PS_DIS = 0b)
电感器 - 22μH3.3V、4V、5V 或 5.7V20mA20mA150mA (BUCK_CL = 1b)不支持 (BUCK_PS_DIS = 1b)
电感器 - 22μH5V 或 5.7V20mA20mA - IAVDD150mA (BUCK_CL = 1b)支持 (BUCK_PS_DIS = 0b)
电阻 - 22Ω3.3V、4V、5V 或 5.7V20mA10mA150mA (BUCK_CL = 1b)不支持 (BUCK_PS_DIS = 1b)
电阻 - 22Ω5V 或 5.7V20mA10mA - IAVDD150mA (BUCK_CL = 1b)支持 (BUCK_PS_DIS = 0b)