示波器能够在几个数量级之间进行缩放,从 1s/div 到 500ps/div,高性能示波器甚至可达到更细微级别。因此,选择适当时间刻度对于有效显示捕获的波形非常重要。波形不处于视觉焦点时,很难区分上升沿和下降沿的数据。当波形难以辨认时,可能会丢失电气特性的细节。如果测量时可视化效果不当,可能会给未来开发的测量调试工作带来隐患。图 3-9 显示了一个负载瞬态测量结果,但时间刻度过度放大,导致测量结果难以辨认。图 3-10 显示了一个负载瞬态测量,时间基准已校正,以便区分上升沿的数据。图 3-10 是一张满足可视化要求的图像。
图 3-9 可视化效果不佳
图 3-10 聚焦于上升沿