ZHCAF12A February 2025 – July 2025 TPS7A21
输出噪声电压是给定频率范围(通常为 10Hz 至 100kHz)内的 RMS 输出噪声电压。噪声是在恒定输出电流和无纹波输入电压的条件下测量的。要详细了解输出噪声电压及如何进行 LDO 噪声测量,请参阅如何测量 LDO 噪声。
以下各节介绍了两种噪声测量设置情形。在 TPS793 器件上测试了各种情形。图 4-4 显示了使用明显更长的布线进行的噪声测量,而 图 4-5 显示了使用明显更短的布线进行的噪声测量。如 图 4-4 所示,噪声测量采用更多布线时,会引入寄生效应,这意味着测量中存在更多噪声,而这与最终收集到的数据是相符的。存在寄生效应时,图 4-4 中收集到的噪声为 69.9uVrms,而 图 4-5 具有很小的寄生效应,显示的数据为 68.9uVrms。尽管对于此特定应用,噪声似乎没有显著变化,变化幅度只有 1uVrms,但对于噪声较低的应用,1uVrms 之差可能对器件的性能产生重大影响。
图 4-4 具有额外寄生效应的 TPS793 输出电压噪声
图 4-5 具有有限寄生效应的 TPSS793 输出电压噪声