ZHCAF12A February   2025  – July 2025 TPS7A21

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 示波器基础知识
  5. 2寄生效应的影响
  6. 3常见的示波器问题
    1. 3.1 选择示波器探头
    2. 3.2 充分采样
    3. 3.3 可视化
    4. 3.4 使用电流探头测量电流
    5. 3.5 带宽限制和均值计算
  7. 4寄生效应对常见测量的影响
    1. 4.1 负载瞬态
    2. 4.2 电源抑制比
    3. 4.3 输出噪声电压
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

负载瞬态

负载瞬态是负载电流的突然变化,LDO 对负载瞬态的响应是 LDO 的一个重要特性。负载瞬态响应受 LDO 内部补偿、内部误差放大器的动态带宽以及输出电容和寄生效应的影响。负载瞬态响应不佳(过度欠冲、过冲或振铃)会影响 LDO 供电元件的运行。有关负载瞬态的更多信息,请参阅了解 LDO 的负载瞬态响应模拟设计期刊

下一节介绍了两种负载瞬态设置情形。我们使用器件 TPS7A57(一款高速 LDO)测试了各种情形。使用高速 LDO 时,在瞬态测量中,额外的电路电感变得很明显。其中一种情形下,因布线较长,迹线的寄生效应相当明显;而另一种情形下,迹线的寄生效应有限,并且与被测器件的连接更近。

 TPS7A57 输入和输出端具有额外寄生效应的负载瞬态图 4-1 TPS7A57 输入和输出端具有额外寄生效应的负载瞬态
 TPS7A57 输入和输出端寄生效应极低的负载瞬态图 4-2 TPS7A57 输入和输出端寄生效应极低的负载瞬态