ZHCAF12A February   2025  – July 2025 TPS7A21

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 示波器基础知识
  5. 2寄生效应的影响
  6. 3常见的示波器问题
    1. 3.1 选择示波器探头
    2. 3.2 充分采样
    3. 3.3 可视化
    4. 3.4 使用电流探头测量电流
    5. 3.5 带宽限制和均值计算
  7. 4寄生效应对常见测量的影响
    1. 4.1 负载瞬态
    2. 4.2 电源抑制比
    3. 4.3 输出噪声电压
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

电源抑制比

LDO 的电源抑制比 (PSRR) 用于衡量输入端小信号纹波在输出端的衰减程度。要详细了解 PSRR 及如何进行 PSRR 测量,请参阅 LDO PSRR 测量简化。

在下一节中,我们将介绍使用 TPS793 器件得到的两种 PSRR 测量设置情形,如 图 4-3 所示。情形一(如红色迹线所示)显示了明显更长布线下进行的 PSRR 测量,而情形二(如绿色迹线所示)显示了明显更短布线下进行的 PSRR 测量。如红色迹线所示,当 PSRR 测量中引入寄生效应时,在较高频率下收集到的 PSRR 测量数据偏低。在较高频率测量时,尤其是对于 PSRR,输出电容器特性会显著影响测量结果。随着更多的寄生效应与输出电容器相关联,在高频下收集的数据将反映出引入这些寄生效应后的电容器特性。

 具有额外寄生效应的 TPS793 PSRR图 4-3 具有额外寄生效应的 TPS793 PSRR