ZHCAF12A February   2025  – July 2025 TPS7A21

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 示波器基础知识
  5. 2寄生效应的影响
  6. 3常见的示波器问题
    1. 3.1 选择示波器探头
    2. 3.2 充分采样
    3. 3.3 可视化
    4. 3.4 使用电流探头测量电流
    5. 3.5 带宽限制和均值计算
  7. 4寄生效应对常见测量的影响
    1. 4.1 负载瞬态
    2. 4.2 电源抑制比
    3. 4.3 输出噪声电压
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

总结

在验证 LDO 器件的规格精度时,测量的设置非常重要。在进行测量之前,请注意某些可能导致测量数据产生偏差或失真的测量条件。确保充分采样来避免混叠和可视化效果不佳。限制电路电感,缩短布线,以减少谐振振铃。最后,务必根据测量结果显示需求,通过调整水平和垂直刻度,正确调整示波器。在对 LDO 器件进行测量之前,请先验证测量的设置是否正确。