ZHCAF12A February   2025  – July 2025 TPS7A21

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 示波器基础知识
  5. 2寄生效应的影响
  6. 3常见的示波器问题
    1. 3.1 选择示波器探头
    2. 3.2 充分采样
    3. 3.3 可视化
    4. 3.4 使用电流探头测量电流
    5. 3.5 带宽限制和均值计算
  7. 4寄生效应对常见测量的影响
    1. 4.1 负载瞬态
    2. 4.2 电源抑制比
    3. 4.3 输出噪声电压
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

充分采样

在示波器上进行测量时,必须对峰值瞬变进行足够的采样。如果进行波形测量时采样不足,测量中可能会出现混叠,从而导致采集的数据不一致。混叠会影响触发器,并导致波形位置水平移动。要了解有关混叠的更多信息,请参阅 Teledyne LeCroy 示波器基础知识:采样速率。在进行瞬态测量时,采样不足可能导致显示虚假的峰值,从而提供错误的测量数据。采样不足也会导致在某些信号峰值处采集的数据缺少信息,如 图 3-7 所示。

当波形中的采样不足时,每个通道的可视化将变得更加困难。比较以下图像,图 3-7 中有 500 个样本,图 3-8 中有 5 万个样本,由于图 3-7 中只有 500 个样本,因此更难对每个通道进行可视化。

 500 个样本图 3-7 500 个样本
 50k Samples图 3-8 50k Samples
注: 并非每个示波器都是相同的!有些示波器的有效带宽和/或采样率会在多个通道间分配,因此在使用更多通道时,这些参数可能会降低。