ZHCAF12A February   2025  – July 2025 TPS7A21

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 示波器基础知识
  5. 2寄生效应的影响
  6. 3常见的示波器问题
    1. 3.1 选择示波器探头
    2. 3.2 充分采样
    3. 3.3 可视化
    4. 3.4 使用电流探头测量电流
    5. 3.5 带宽限制和均值计算
  7. 4寄生效应对常见测量的影响
    1. 4.1 负载瞬态
    2. 4.2 电源抑制比
    3. 4.3 输出噪声电压
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

带宽限制和均值计算

带宽限制和均值计算是减少测量中噪声量的实用工具,但必须谨慎使用。这两种工具如果使用得当都有优势,但如果使用时未结合测量情况多加考虑,则会导致结果出错。

虽然带宽限制能有效降低波形中存在的高频噪声,但同时也可能削弱或滤除波形中对于调试而言至关重要的成分,比如过冲和下冲。这可能导致测量读数不准确,如 图 3-13图 3-14 所示。如果预期测量中无预计的高频成分,可以使用带宽限制来更清楚地了解电路的电气特性并减少噪声,但在某些情况下,由于欠阻尼滤波器或寄生效应会产生噪声耦合或谐振,可能会出现意外的高频信号。我们建议从全带宽开始,仅在有一定把握表明测量结果中不存在重要的高频成分后,再限制带宽。

 全带宽 (500MHz) 上升沿信号图 3-13 全带宽 (500MHz) 上升沿信号
 受限带宽 (20MHz) 上升沿信号图 3-14 受限带宽 (20MHz) 上升沿信号

当无法通过长测量线路降低噪声时,均值计算是一项实用工具。这种方法要求要待测波形在两次测量之间保持一致。图 3-16 显示了如何通过在通道 3 上负载瞬态下对 5 个样本求均值来降低如 图 3-15 所示测量结果的噪声。

 未计算均值的负载瞬态图 3-15 未计算均值的负载瞬态
 计算 5 次采样均值的负载瞬态图 3-16 计算 5 次采样均值的负载瞬态