ZHCAF12A February   2025  – July 2025 TPS7A21

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 示波器基础知识
  5. 2寄生效应的影响
  6. 3常见的示波器问题
    1. 3.1 选择示波器探头
    2. 3.2 充分采样
    3. 3.3 可视化
    4. 3.4 使用电流探头测量电流
    5. 3.5 带宽限制和均值计算
  7. 4寄生效应对常见测量的影响
    1. 4.1 负载瞬态
    2. 4.2 电源抑制比
    3. 4.3 输出噪声电压
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

使用电流探头测量电流

另一种常见的 LDO 测量方式是使用电流探头来测量输入和输出电流。电流探头通常难以测量电流,因为其要求电流路径穿过探头。为此,有时需要延长导线形成可以连接电流探头的环路,这会引入寄生电感。任何程度的寄生电感都会影响瞬态波形的形状,而寄生电感足够大时会导致较大的谐振电压尖峰,从而使器件的实际特性失真。我们使用电流探头在 TPS793 器件上进行负载瞬态测量,展示了图 3-11 中通道 4(绿色)的输出电流。负载瞬态使用长布线进行采集,其中会引入显著的寄生效应。额外寄生电感会在器件输出端引起较大的谐振电压尖峰。图 3-12 所示负载瞬态测量使用的布线明显更少,电感也极小,因此测量数据更准确。图 3-12 显示了实际器件对负载阶跃的响应,而 图 3-11 没有显示。

 使用长布线的电流探头测量图 3-11 使用长布线的电流探头测量
 使用短布线的电流探头测量图 3-12 使用短布线的电流探头测量