ZHCAF12A February   2025  – July 2025 TPS7A21

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 示波器基础知识
  5. 2寄生效应的影响
  6. 3常见的示波器问题
    1. 3.1 选择示波器探头
    2. 3.2 充分采样
    3. 3.3 可视化
    4. 3.4 使用电流探头测量电流
    5. 3.5 带宽限制和均值计算
  7. 4寄生效应对常见测量的影响
    1. 4.1 负载瞬态
    2. 4.2 电源抑制比
    3. 4.3 输出噪声电压
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

寄生效应的影响

在设计电路时,我们经常会忽略寄生效应,但实际上寄生效应始终存在,并会导致预期情况出现偏差,影响到数据的采集。当这些意外效应发生时会怎么样?设计印刷电路板 (PCB) 时,设计人员必须记住,所有迹线都略微带有电阻、电容和电感特性。这些效应也称为寄生效应。尤其是在高频测量中,设计时考虑到寄生效应,对于验证 LDO 是否符合预期非常重要。电阻寄生效应会导致增益误差,产生直流电压误差,导致 LDO 中的增益放大器输入端产生不匹配。电容和电感寄生效应可能会导致出现不必要的噪声和信号耦合。电容寄生效应还会导致电路不稳定。电感寄生效应会增加返回环路电感并产生 LC 谐振,导致瞬变期间出现振荡。

对于 LDO,进行高频测量时,噪声耦合和不稳定尤为需要注意。由于电路中存在寄生效应,高频测量中可能会存在额外的振铃、振荡以及通过电源接地平面产生的不必要的噪声耦合。电路中可能存在寄生效应的示例如下:

  1. 微带覆铜线迹:
    1. 微带覆铜线迹是以铜平面为基准的传输线路,通常用于高频信号。
  2. 并行铜平面
    1. 并行铜平面是 PCB 中用于电源信号的大面积铜区域,将承载数百毫安至数安培的电流。并行铜平面被用作电源或接地的低阻抗通路,但通常会产生电容寄生效应。
  3. 过孔
    1. 过孔用于连接 PCB 上不同层之间的信号,但通常会产生电容和电感寄生效应。
  4. 相邻覆铜线迹
    1. 相邻覆铜线迹允许布线到 PCB 周围的相关信号组,但通常会产生电容和电感寄生效应,并允许布线之间的信号耦合(也称为串扰)。布线彼此越靠近,耦合就越强。

进行测量之前,我们强烈建议控制电感和电容寄生效应。为了控制电感和电容寄生效应,应切断敏感测试节点下的铜平面和覆铜线迹,并尽量减少关键信号迹线上使用的过孔。如果在电源布线中无法避免过孔,则使用多个过孔有助于减弱寄生效应。此外,应使用较短的直接信号布线来更大限度地减少不必要的噪声耦合,并在相邻迹线之间放置接地覆铜以尽可能减少串扰,这在使用双输入或双输出 LDO 进行设计时尤为重要。为了降低电感,高频瞬态电流的返回路径需要与载流线迹并联,但这会导致电路中的寄生电容增加。最后,我们建议减少连接到被测器件的布线 (DUT)。