ZHCAF05 February 2025 TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800155 , TMS320F2800157 , TMS320F280025C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280049 , TMS320F280049C , TMS320F28P559SJ-Q1
由于 TCM 控制模式下的电流纹波较大,因此大功率应用需要多相 TCM 图腾柱 PFC。交错控制通常有两种设计:开环控制和闭环控制 [1]。开环控制实现了主相与从相开关周期的特定比率,由于不同相位之间的参数变化,该控制无法验证从相是否一直在 ZVS 条件下运行。对于闭环控制,不同相位的导通实例由 ZCD 信号分别决定,以确保 ZVS 更高效、更稳定地运行。
为了实现预期的相移关系,需要额外的逻辑来捕获不同相位之间的相位差和主相的周期,以便按顺序更改从相的导通时间,从而进一步将相位差调整到预期相位。
通常可以使用 ECAP 模块,但两相需要两个模块,三相至少需要三个模块。这种方法并不高效,并且对于某些 C2000 器件,ECAP 模块的数量有限。
图 4-1 展示了一种简化设计,用于同时捕获多相 PWM 输出的相位差和周期。辅助 PWM 输出旨在反映不同相位 PWM 输出的两个上升沿。辅助 PWM 输出操作由 T1 和 T2 事件控制,其中 T1 事件是指相位 1 PWM 的上升沿,T2 事件是指相位 2 PWM 的上升沿。如此一来,单个捕获模块就足以获取相位差(辅助 PWM 的占空比)和周期,而无需使用两个模块。这样,即使对于三相交错式图腾柱 PFC,也只需两个捕获模块。