ZHCAF05 February   2025 TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800155 , TMS320F2800157 , TMS320F280025C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280049 , TMS320F280049C , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2传统 PWM 配置的潜在风险
  6. 3可实现稳健控制的 PWM 配置
    1. 3.1 为 PWM 计数器的同步事件创建额外延迟
    2. 3.2 将 ZCD 信号配置为 T1 事件
  7. 4如何捕获多相图腾柱 PFC 的相位差和周期
  8. 5如何使用 TI GaN 消除外部 ZCD 电路
  9. 6总结
  10. 7参考资料

引言

由于日益追求更小尺寸和更高效率,过去几年里,人们对 PFC 的要求发生了很大变化。要满足 80 Plus 标准的出色水平,需要在宽工作输入和输出范围内实现极高效率。这种对于高效率的要求已经让人们对 PFC 级(包括图腾柱 PFC)的无桥拓扑产生了浓厚兴趣,该拓扑可将效率提高到 99% 以上。与硬开关控制相比,TCM 图腾柱 PFC 由于具有零电压开关 (ZVS) 的优点而越来越受欢迎。通过添加氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT),TCM 图腾柱 PFC 的开关频率可提高至 MHz 级别。为了优化系统性能,TI 还发布了具有集成过零检测 (ZCD) 功能的智能 GaN,以帮助降低 BOM 成本并简化软件控制。

本文讨论了如何利用 C2000 微控制器 (MCU) 的高级功能和 TI GaN 的 ZCD 功能来实现稳健而又简便的软件控制和系统设计,包括有关如何实现交错控制的技术。