ZHCAF05 February   2025 TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800155 , TMS320F2800157 , TMS320F280025C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280049 , TMS320F280049C , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2传统 PWM 配置的潜在风险
  6. 3可实现稳健控制的 PWM 配置
    1. 3.1 为 PWM 计数器的同步事件创建额外延迟
    2. 3.2 将 ZCD 信号配置为 T1 事件
  7. 4如何捕获多相图腾柱 PFC 的相位差和周期
  8. 5如何使用 TI GaN 消除外部 ZCD 电路
  9. 6总结
  10. 7参考资料

传统 PWM 配置的潜在风险

图 2-1 展示了基本的图腾柱 PFC 结构。在带数字控制器的图腾柱 PFC 优化控制方案 中,我们讨论了具有固定开关频率的连续导通模式 (CCM) 控制的控制配置。对于可变开关频率,TCM 控制需要更复杂的逻辑设计。

为了实现 ZVS 以提高电源效率,TCM 图腾柱 PFC 依靠电感器电流过零事件来实现逐周期控制。通常,电感器电流需要外部 ZCD 电路。对于图 2-1 所示的单相图腾柱 PFC,高频 FET(Q1 和 Q2)交替用作 PFC 有源 FET 或同步 FET,而低频 FET(Q3 和 Q3)在电网频率下开关。

 图腾柱 PFC 结构图 2-1 图腾柱 PFC 结构

图 2-2 展示了采用 C2000 的常见 PWM 配置逻辑,作为正周期运行示例。当交流输入电压很高时(特别是如果输入电压大于 PFC 输出电压的一半),会产生额外的负电感器电流,因此需要开关节点电压放电至 0V 才能实现 ZVS。根据图 2-2,以下步骤总结了几个关键配置。

  1. ZCD 信号(上升沿)用于生成同步事件以复位 PWM 计数器。
  2. 动作限定器 (AQ) 子模块设置:
    1. 有源 FET 的 PWM:在 CTR 时设置高电平会导致归零事件。在 CTR 时清除低电平会导致 CMPA 事件。
    2. 同步 FET 的 PWM:在 CTR 时设置高电平会导致 CMPB 事件。在 CTR 时清除低电平会导致归零事件
  3. 死区 (DB) 子模块设置:
    1. 为有源 FET PWM 启用上升沿延迟,为同步 FET PWM 启用下降沿延迟。

对于所示的配置,必须仔细定义有源 FET 与同步 FET 之间的两个死区时间,这意味着上升沿延迟值必须始终大于下降沿延迟值,并且 CMPB 值必须始终大于 CMPA 值。在正常运行期间,负电流的持续时间由上升沿延迟值控制,而占空比根据 CMPA 值计算。在每个控制环路处理周期中进行计算和更改时需要这四个寄存器。务必同时更新所有寄存器,这至关重要。否则,功率级期间会出现灾难性的短路问题。

理论上,4 类 ePWM 中的全局加载和一次性加载方案旨在确保多个 PWM 寄存器在同一全局事件中更新。但是,当寄存器更新频率(通常与控制环路 ISR 频率相同)高于开关频率时,可能会出现多个 PWM 寄存器异步更新的风险。详细的根本原因和权变措施请参阅处理谐振转换器中的 PWM 挑战。然而,电流权变措施不适用于 TCM 图腾柱 PFC 控制,因为需要根据当前开关周期确定何时更新寄存器。由于开关周期由 TCM 控制的硬件事件决定,因此无法提前预测开关周期。

 常见 PWM 配置逻辑图 2-2 常见 PWM 配置逻辑