ZHCAEZ6 February 2025 LMX1205
有时,会出现低输入时钟频率的情况,这不适用于 PLL。在这种情况下,如果策略性地选择缓冲器,那么缓冲器可以改善 PLL 相位噪声。德州仪器 (TI) LMK1C1102 CMOS 缓冲器具有出色的本底噪声,并且非常适合对信号进行平方处理。使用时钟缓冲器进行正弦波-方波转换展示了如何使用该缓冲器来改善 LMX2820 的相位噪声,即使对于最大允许输入功率 +10dBm 下的信号电平也是如此。对于 10MHz,它可提供出色的改善效果,甚至在 100MHz 输入频率下,也可提供一定程度的改善。