ZHCAEZ6 February   2025 LMX1205

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1闪烁噪声、本底噪声和总噪声
    1. 1.1 闪烁噪声
    2. 1.2 本底噪声
    3. 1.3 总噪声
  5. 2得出转换率
    1. 2.1 使用示波器确定转换率
    2. 2.2 根据功率和频率计算转换率
  6. 3转换率对相位噪声的影响
    1. 3.1 输入时钟转换率、固有器件噪声和输出抖动的建模
    2. 3.2 High Slew rate 转换率对闪烁噪声和本底噪声的影响
  7. 4将转换率规则应用于 PLL 合成器
    1. 4.1 PLL 闪烁噪声
    2. 4.2 PLL 品质因数
    3. 4.3 PLL 中转换率对于性能的其他影响方面
    4. 4.4 提高 PLL 转换率以优化性能
  8. 5将转换率规则应用于数据转换器
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11.   附录 A:将转换率、功率和频率相关联
  12.   附录 B:将转换率、频率、抖动和相位噪声相关联
  13.   附录 C:数据转换器公式
    1. 8.1 将采样信号转换率与 SNR 相关联
    2. 8.2 在转换率受限情况下输入功率每降低 1dB SNR 随之降低 1dB 的理由
  14.   附录 D:数据转换器计算示例

附录 A:将转换率、功率和频率相关联

正弦波是非常常见的输入时钟,因此正弦波可用于推导出该信号的转换率。考虑以下形式的正弦波:

方程式 23. v ( t ) = A × s i n ⁡ ( 2 π × f × t )

使用一阶导数并估算它在过零处的值,可以得出转换率 (SR)。

方程式 24. S R = d v d t t = 0 = 2 π × f × A × c o s ⁡ ( 2 π × f × t ) t = 0 = 2 π × f × A

峰峰值电压为 2×A,RMS 电压为 A/✓2。因此,其功率如下:

方程式 25. P d B m = 10 × l o g ⁡ A 2 2 × 50 Ω 0.001 = 10 × l o g ⁡ 10 × A 2

可以通过组合方程式 24 和方程式 25,使功率与转换率相关。

方程式 26. P = 10 × l o g ⁡ 10 × A 2 = 10 × l o g ⁡ 10 × S R 2 π × f 2

这可以进行排列以获得最终结果

方程式 27. S R =   2 π × f × 10 P 20 10