ZHCAEZ6
February 2025
LMX1205
1
摘要
商标
1
闪烁噪声、本底噪声和总噪声
1.1
闪烁噪声
1.2
本底噪声
1.3
总噪声
2
得出转换率
2.1
使用示波器确定转换率
2.2
根据功率和频率计算转换率
3
转换率对相位噪声的影响
3.1
输入时钟转换率、固有器件噪声和输出抖动的建模
3.2
High Slew rate 转换率对闪烁噪声和本底噪声的影响
4
将转换率规则应用于 PLL 合成器
4.1
PLL 闪烁噪声
4.2
PLL 品质因数
4.3
PLL 中转换率对于性能的其他影响方面
4.4
提高 PLL 转换率以优化性能
5
将转换率规则应用于数据转换器
6
总结
7
参考资料
附录 A:将转换率、功率和频率相关联
附录 B:将转换率、频率、抖动和相位噪声相关联
附录 C:数据转换器公式
8.1
将采样信号转换率与 SNR 相关联
8.2
在转换率受限情况下输入功率每降低 1dB SNR 随之降低 1dB 的理由
附录 D:数据转换器计算示例
2
得出转换率