ZHCAEZ6 February 2025 LMX1205
PLL 可以包含一个输入缓冲器,这在某些情况下可以限制相位噪声。近端 1/f 噪声的行为非常类似于缓冲器,不同之处在于噪声乘以 20×log(N) 的系数,其中 N 是反馈分压器值。闪烁噪声通常归一化为 1GHz 载波频率和 10kHz 偏移,但也可以通过其他方法来建立度量。图 4-1 展示了如果德州仪器 (TI) LMX2615-SP PLL 的输入功率使用恒定 100MHz 输入频率,PLL 闪烁噪声下降与它的函数关系。请注意,其行为与缓冲器非常相似。
该模型假定对于低输入功率,输出功率每降低 1dB,趋势下降 1dB。在 3dB 输入功率附近会达到一个拐点,在该拐点处,受转换率限制的噪声和不受转换率限制的噪声对总噪声的影响相同。