ZHCAEZ6 February 2025 LMX1205
对于本底噪声,PLL 通常使用品质因数 (FOM) 对其进行表征。该指标很有用,因为它允许使用单个数字来表征 PLL 本底噪声。可以使用反馈分频器值 (N) 和相位检测器频率 (fPD),通过 PLL 品质因数计算本底噪声。
图 4-2 显示了输入功率对 PLL 品质因数的影响
图中未显示使用恒定输入功率、但更改输入频率的影响。对于 PLL,R 分频器可以对输入时钟频率进行分频,这样可以改善相位噪声。在改变输入频率并进行分频时,这也会对内部缓冲器输入噪声进行分频。所以在很多情况下,将输入时钟频率加倍和将 R 分频器加倍可以改善 PLL 的相位噪声。