ZHCAEZ0 January   2025 INA228 , INA232 , INA234 , INA236 , INA237 , INA238 , MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1 , TPS62866 , TPS62868 , TPS62869 , TPS6286A06 , TPS6286A08 , TPS6286A10 , TPS6286B08 , TPS6286B10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1传统加热器控制模块
  5. 2恒定功率加热器控制
  6. 3硬件实现
  7. 4软件实现
  8. 5软件算法流程图
  9. 6结果
  10. 7总结和调整
  11. 8参考资料

总结和调整

电阻加热元件能以恒定功率驱动以提供固定温度,而无需测量温度。无论功率级别如何,以及因温度变化引起的负载电阻变化如何,此处所示的闭环恒定功率示例设计均可将负载中测量的功率保持在设定级别的 ±3.0% 以内。在本例中,±3.0% 的功率变化对应于较低功率 (1W) 下大约 ±0.15°C 的温度容差,以及较高功率 (9W) 下大约 ±0.75°C 的温度容差。温度容差可能因使用的加热元件而异,但可在产品设计过程中进行校准。

如果输入电压范围、加热器电阻或所需的功率意味着需要更高的电流,或者需要升压或降压/升压拓扑,则可以使用其他 I2C 控制型转换器器件。或者,可以通过将经过滤波的 PWM 信号加到 FB 节点来调整标准转换器。