ZHCAEZ0 January 2025 INA228 , INA232 , INA234 , INA236 , INA237 , INA238 , MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1 , TPS62866 , TPS62868 , TPS62869 , TPS6286A06 , TPS6286A08 , TPS6286A10 , TPS6286B08 , TPS6286B10
图 6-1 展示了 1.5Ω 标称负载电阻器在不同的施加恒定功率值下测得的稳态温度。线性响应表明,恒定功率可用作设置电阻加热元件温度的控制方法。
图 6-1 负载电阻器温度与施加的恒定功率间的关系图 6-2 展示了使用 1.5Ω 标称负载电阻器以 1W 阶跃在 1W 至 9W 下测得的功率。该环路在每个电平以恒定功率运行 50 秒,每 1 秒测量一次功率。所测功率的绝对变化会随着所需功率级别的增加而增加,但百分比变化相当恒定,如 表 6-1 所示,其中展示了测得的级别以及和每个功率级别与标称值相比的变化。恒定功率控制环路将施加到负载上的功率保持在设定级别的 ±3.0% 范围内。
| 所需功率 (W) | 平均测量功率 (W) | 最小测量功率 (W) | 最大测量功率 (W) | 负变化 (%) | 正变化 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.0008 | 0.971 | 1.029 | -2.90 | 2.90 |
| 2.0 | 2.0073 | 1.942 | 2.059 | -2.90 | 2.95 |
| 3.0 | 2.9913 | 2.911 | 3.081 | -3.00 | 2.70 |
| 4.0 | 4.0123 | 3.898 | 4.116 | -2.55 | 2.90 |
| 5.0 | 5.0108 | 4.864 | 5.145 | -2.72 | 2.90 |
| 6.0 | 6.0146 | 5.840 | 6.174 | -2.67 | 2.90 |
| 7.0 | 6.9999 | 6.796 | 7.204 | -2.91 | 2.91 |
| 8.0 | 8.0209 | 7.764 | 8.235 | -2.95 | 2.94 |
| 9.0 | 8.9982 | 8.752 | 9.251 | -2.76 | 2.79 |
图 6-3、图 6-4 和 图 6-5 显示了 1W、5W 和 9W 恒定功率运行条件下所测功率值的更详细图表。
作为恒定功率控制稳健性的附加测试,在 -18°C 至 +23°C 的大致温度范围内,负载以恒定 4W 驱动。随着温度升高,标称 1.5Ω 负载的电阻从 -18°C 时的约 1.33Ω 增加到 +23°C 时的 1.75Ω。图 6-6 展示了在该温度范围内测得的电流、电压和功率。恒定功率控制算法会在电阻变化时调节电压,以便在整个温度范围内成功地保持功率恒定。在这个温度范围内测得的功率变化为 +1.5% 至 -2.1%。
图 6-6 -18°C 至 +23°C 温度范围内测得的电流、电压和功率