ZHCAEZ0 January 2025 INA228 , INA232 , INA234 , INA236 , INA237 , INA238 , MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1 , TPS62866 , TPS62868 , TPS62869 , TPS6286A06 , TPS6286A08 , TPS6286A10 , TPS6286B08 , TPS6286B10
传统加热器控制模块使用温度传感器来测量加热元件的温度,如 图 1-1 所示。此测量值将被反馈并用于调整驱动电路,以改变流经加热元件的电流,从而将温度保持在所需的设定点。采用这种方法会面临多项挑战优势。首先,温度传感器必须安装在靠近或接触加热元件的位置,这从机械角度可能难以实现。其次,高温测量通常需要使用热电偶,这就需要复杂的接口电路。
与电信号的变化相比,温度响应相对较慢,因此通常使用简单的 FET 开关 PWM 以更高的电气频率调制流经加热元件的电流,并允许较慢的热响应充当环路低通滤波器。这种方法运行良好,但快速开关边沿会产生电气噪声。此外,在电池供电系统中,PWM 脉冲期间从电源拉出的大电流脉冲会缩短充电间隔的电池寿命和电池整体寿命。