TPS6286B08
- 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
- 8mΩ 和 8mΩ 内部功率 MOSFET
- 5.1µA 运行静态电流
- 1.2MHz 开关频率
- 100% 占空比模式
- 0.7% 的输出电压精度
- 强制 PWM 或省电模式
- DCS-Control 拓扑(恒定导通时间)
- FB 版本 (TPS6286Axx) 输出电压:
- 0.6V 至 Vin 可调电压
- 0.4V 至 1.6V 固定电压(通过外部电阻器)
- I2C 版本 (TPS6286Bxx),具有可选的:
- 输出电压范围为 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
- 省电模式或强制 PWM 模式
- 断续或锁存短路保护
- 动态自适应电压调节斜坡速度
- 输出电压放电
- 断续短路保护
- 具有窗口比较器的电源正常状态指示器
- 热关断
- 可调软启动
- -40°C 至 125°C 工作温度范围
- 使用 TPS6286Axx 和 TPS6286Bxx 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS6286Axx 和 TPS6286Bxx 器件是高频同步降压转换器,可提供高效灵活的高功率密度设计。这些转换器在中高负载条件下以脉宽调制 (PWM) 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件还可强制进入 PWM 模式运行,尽量减少输出电压纹波。凭借 DCS-Control 架构,这些器件可提供出色的负载瞬态性能和严格的输出电压精度。这些器件具有电源正常信号和可调软启动特性,能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,这些器件集成了断续短路保护以及热关断功能。
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS6286B10EVM-049 — TPS6286B10 评估模块
TPS6286B10EVM-049 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS6286B10 降压转换器的运行情况和功能。该评估模块 (EVM) 还可用于评估 TPS6286B08 器件。该 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为稳压输出。TPS6286B10EVM-049 的输出电流可高达 10A。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (VBM) | 13 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。