ZHCAEY0 January   2025 LOG200

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2关键光电二极管规范
  6. 3将 LOG200 与光传感器连接
    1. 3.1 光电二极管连接
    2. 3.2 光电二极管自适应偏置电流输出
  7. 4用于电流检测测量的光学工作台
    1. 4.1 光传感器的瞬态响应
  8. 5使用 LOG200 进行光功率测量
  9. 6误差源与未校准误差分析
  10. 7辅助运算放大器电路
    1. 7.1 单端至差分转换
    2. 7.2 Sallen-Key 低通滤波器
  11. 8总结
  12. 9参考资料

摘要

LOG200 是一款精密高速的电流-电压对数放大器,具有集成的自适应光电二极管偏置功能。该器件专为在 10pA 至 10mA (180dB) 的宽动态范围内进行电流测量而设计。它具有跨越多个输入电流阶数的高速响应,能够独特地结合快速瞬态响应、高精度和对数一致性。

本文档提供了将 LOG200 与光传感器连接起来进行光学电流检测应用的指南、示例和工作台测量。