ZHCAEY0 January   2025 LOG200

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2关键光电二极管规范
  6. 3将 LOG200 与光传感器连接
    1. 3.1 光电二极管连接
    2. 3.2 光电二极管自适应偏置电流输出
  7. 4用于电流检测测量的光学工作台
    1. 4.1 光传感器的瞬态响应
  8. 5使用 LOG200 进行光功率测量
  9. 6误差源与未校准误差分析
  10. 7辅助运算放大器电路
    1. 7.1 单端至差分转换
    2. 7.2 Sallen-Key 低通滤波器
  11. 8总结
  12. 9参考资料

单端至差分转换

图 7-1 展示了 LOG200 驱动全差分输入 ADC 的电路示例。该电路使用逆变配置中的运算放大器来执行单端至差分转换,以驱动 ADS7954 全差分 SAR ADC。

 驱动全差分输入 ADC 的 LOG200图 7-1 驱动全差分输入 ADC 的 LOG200

表 6-3 展示了典型的 LOG200 误差计算规范:

设计说明:

  1. 选择高等级 C0G (NP0) 类型的 CDIFF、CCM1、CCM2 和 CFB 电容器,以更大限度减少失真。
  2. 对 RIN 和 RFB 使用 0.1% 电阻器,以更大限度地降低反相放大器电路上的增益误差和漂移。
  3. 放置在 ADS7054 输入端的 R-C-R 滤波器可作为电荷反冲滤波器驱动 SAR。滤波器元件的数值取决于数据转换器的采样率、ADC 的采样保持结构以及数据转换器的要求。滤波器组合(RFIL 和 CFIL)针对 ADC 采样保持稳定性能进行了调整,同时保持放大器的稳定性。组件值的选择取决于数据转换器的采样率以及 ADC 的采样保持结构。
  4. 该示例中显示的值可为 LOG200、ADS7054 14 位 1MSPS 单端输入、差动输入、SAR ADC 提供良好的趋稳性能。如果电路进行了修改,电路设计人员需要根据所选的 ADC 和应用需求选择不同的 R-C-R 滤波器。请参阅 SAR ADC 前端元件选择简介培训视频,了解如何选择 RC 滤波器以实现出色的稳定和交流性能。