ZHCAEY0 January 2025 LOG200
光学系统通常需要宽动态范围的电流/电压转换。光电二极管传感器产生的电流输出随着入射光的变化而变化,典型的光电流范围从数百皮安到几毫安,跨越了几个数量级。因此,必须容纳跨越多个数量级的宽电流范围。
LOG200 具有两个对数放大器,后跟一个差分放大器,可将电流信号转换为表示两个电流的对数压缩比的单端电压。该器件包含一个光电二极管偏置和暗电流修正自适应偏置电路、精密 1µA 电流参考、精密 1.65V 和 2.5V 电压参考,以及一个辅助运算放大器,以便该器件能够与光电二极管进行连接。LOG200 放大器比率为 250mV/十倍频的电流到电压转换。图 1-1 中的简化电路图展示了 LOG200 在典型光电二极管电流传感测量应用中的使用。为了简洁起见,方框图未显示所有的去耦电容器。