ZHCAEY0 January   2025 LOG200

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2关键光电二极管规范
  6. 3将 LOG200 与光传感器连接
    1. 3.1 光电二极管连接
    2. 3.2 光电二极管自适应偏置电流输出
  7. 4用于电流检测测量的光学工作台
    1. 4.1 光传感器的瞬态响应
  8. 5使用 LOG200 进行光功率测量
  9. 6误差源与未校准误差分析
  10. 7辅助运算放大器电路
    1. 7.1 单端至差分转换
    2. 7.2 Sallen-Key 低通滤波器
  11. 8总结
  12. 9参考资料

光传感器的瞬态响应

LOG200 通过采用一种新的放大器拓扑,实现了快速的瞬态响应。对数放大器级根据输入电流动态地调整放大器的开环增益。这种电路拓扑允许在多个电流范围内实现稳定的瞬态响应,而无需非常高带宽的放大器。LOG200 在低到高和高到低电流测量的瞬态响应速度上,明显快于上一代对数放大器。

以下图示展示了 LOG200 输出的示波器采集图,显示器件如何响应输入电流的十倍移位。光学激光驱动器产生一个尖锐的方波,以测量 100µA 到 1mA 之间以及 10nA 到 100nA 之间的上升和下降阶跃。将 30MHz 16 位电压分辨率函数发生器驱动激光驱动器进行激光调制。

图 4-3图 4-4 展示了 20nA 到 200nA 电流级的示波器采集。LOG200 测量到的上升时间为 154ns,下降时间约为 472ns。

 20nA-200nA 电流级的示波器采集图 4-3 20nA-200nA 电流级的示波器采集
 200nA-20nA 电流级的示波器采集图 4-4 200nA-20nA 电流级的示波器采集

图 4-5图 4-6 展示了 200µA 至 2mA 电流级的示波器采集。LOG200 测量到的上升时间为 26ns,下降时间约为 31ns。

 200µA-2mA 电流级的示波器采集图 4-5 200µA-2mA 电流级的示波器采集
 2mA-200µA 电流级的示波器采集图 4-6 2mA-200µA 电流级的示波器采集