ZHCAEY0 January   2025 LOG200

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2关键光电二极管规范
  6. 3将 LOG200 与光传感器连接
    1. 3.1 光电二极管连接
    2. 3.2 光电二极管自适应偏置电流输出
  7. 4用于电流检测测量的光学工作台
    1. 4.1 光传感器的瞬态响应
  8. 5使用 LOG200 进行光功率测量
  9. 6误差源与未校准误差分析
  10. 7辅助运算放大器电路
    1. 7.1 单端至差分转换
    2. 7.2 Sallen-Key 低通滤波器
  11. 8总结
  12. 9参考资料

光电二极管连接

LOG200EVM PCB 电路板布局包括一个光传感器封装 (D1),用于在电流输入 I1 上安装用于对数分子计算的径向光电二极管、以及用于补偿和光传感器偏置电路的可选无源元件封装。有关 LOG200EVM 光传感器偏置连接的信息,请参阅 图 3-1

LOG200 光电二极管 IBIAS 自适应偏置电流输出可通过可选的跳线电阻器 R2 访问。自适应电流输出偏置方案会产生一个电压,以与光电流成正比的电流对光电二极管进行偏置。补偿电容 C1 (CCOMP) 有助于在快速瞬变期间提供动态电流,从而提高系统的稳定性。以下部分详细讨论了电流自适应偏置功能。

或者,光传感器阴极可以通过测试点 TP1、DBIAS 反向偏置。当不使用光电二极管自适应偏置功能时,请将 IBIAS 引脚悬空。通过 TP1 偏置光传感器时,请移除电阻器 R2。