ZHCAEY0 January   2025 LOG200

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2关键光电二极管规范
  6. 3将 LOG200 与光传感器连接
    1. 3.1 光电二极管连接
    2. 3.2 光电二极管自适应偏置电流输出
  7. 4用于电流检测测量的光学工作台
    1. 4.1 光传感器的瞬态响应
  8. 5使用 LOG200 进行光功率测量
  9. 6误差源与未校准误差分析
  10. 7辅助运算放大器电路
    1. 7.1 单端至差分转换
    2. 7.2 Sallen-Key 低通滤波器
  11. 8总结
  12. 9参考资料

使用 LOG200 进行光功率测量

光电二极管探测器是一种 p-n 结半导体,能够在入射光子能量超过材料带隙时产生电流。光电二极管 (R) 的灵敏度或响应度可以定义为在给定波长 (ƛ) 下产生的光电流 (IPD) 与入射光功率 (PPD) 的比值。方程式 5 展示了光电二极管响应度的关系:

方程式 5. R ƛ = I P D P P D

因此,光功率可以表示为光二极管产生的光电流与光传感器响应度的比值,如方程式 6 中所示。

方程式 6. P P D = I P D R ƛ

在默认配置中,当光电二极管连接到输入 I1,且 LOG200 参考电流输出引脚 (IREF) 连接到输入 I2,电压输出由方程式 7 中所示的传递函数定义:

方程式 7. V L O G = 0.250 × l o g 10 I P D I R E F + V R E F

在此 LOG200 电路上,1µA 的 IREF 对应于响应度为 0.8A/W 的光电二极管的等效有效基准功率 PREF 为 1.25µW。因此,LOG200 输出传递功能可以表示为 方程式 8

方程式 8. V L O G = 0.250 × l o g 10 P P D P R E F + V R E F

VLOG 电压输出可用于计算光功率,其中用于计算的斜率为每十倍光功率或光电二极管电流变化对应 250mV。