ZHCAEY0 January   2025 LOG200

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2关键光电二极管规范
  6. 3将 LOG200 与光传感器连接
    1. 3.1 光电二极管连接
    2. 3.2 光电二极管自适应偏置电流输出
  7. 4用于电流检测测量的光学工作台
    1. 4.1 光传感器的瞬态响应
  8. 5使用 LOG200 进行光功率测量
  9. 6误差源与未校准误差分析
  10. 7辅助运算放大器电路
    1. 7.1 单端至差分转换
    2. 7.2 Sallen-Key 低通滤波器
  11. 8总结
  12. 9参考资料

用于电流检测测量的光学工作台

LOG200EVM 配置在工作台上,并安装了 G8195-12 光电二极管,如 图 3-1 中所示。

REF25(2.5V 参考)设置了 VCM 电位。IREF 电流 (1µA) 通过电阻器 R16 供应给 I2。使用 22pF 的 CCOMP (C1) 补偿电容器将 RBIAS(LOG200EVM 上的 R3)设置为 1.65kΩ。差分放大器参考输入 (REF) 连接到 REF165(1.65V 参考)。

图 4-1 展示了电流传感工作台装置。

 LOG200 光学电流传感测试图 4-1 LOG200 光学电流传感测试

表 6-3 列出了在这些测量过程中使用的工作台设备。

表 4-1 LOG200 光学工作台设备
器件制造商器件型号说明/备注
函数发生器AgilentAgilent 3350030MHz 信号函数波形发生器用于激光调制
激光控制器ThorlabsCLD1010设置为使用函数 Gen 驱动的
电流控制模式
激光二极管ThorlabsLPS-1310-FCΔ T = 1.31μm
阈值电流 5mA 至 20mA
可变光衰减器ThorlabsVOA50-FC-SM1310/1550nm
50dB、FC/PC 连接器
评估板德州仪器 (TI)LOG200EVM具有光电二极管的 LOG200 评估板
光电二极管

Hamamatsu

G8195-12λ = 1.31μm
典型电容为 1pF
响应范围为 λ = 0.9μm 到 λ = 1.7μm
响应度:0.9A/W typ、λ = 1.55μm

LOG200EVM 跳线按 图 4-2 和 表 4-2 所示进行设置。

 LOG200EVM 跳线设置图 4-2 LOG200EVM 跳线设置
表 4-2 LOG200 跳线说明
跳线功能工作台位置说明
J7Out_ASMA J5 参考分流器 2-3分流器 2-3:SMA 连接器 J3 以 GND 为基准
分流器 1-2:SMA 连接器 J3 以 REFA 为基准
J8VCM 选择分流器 3-4分流器 1-2:VCM 输入连接到 GND
分流器 3-4:将 VCM 输入连接至 2.5V 基准
J9VS– 连接分流器 1-2开路:双极电源配置
分流器 1-2:将 VS– 连接到 GND 以实现单极电源配置
J11REF A 选择分流器 5-6分流器 1-2:通过 J10 将对数电压 REFA 设置为外部电压
分流器 3-4:将 REFA 设置为 REF25
分流器 5-6:将 REFA 设置为 REF165
分流器 7-8:将 REFA 设置为 GND
J15次级运算放大器输入分流器 1-2分流器 1-2:将辅助 AMP+IN 连接至 OUTA
分流器 3-4:将辅助 AMP -IN 连接到 OUTA