ZHCAEX4 January   2025 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 EEPROM 与片上闪存的区别
  6. 3 概述
    1. 3.1 基本概念
    2. 3.2 单存储单元方法
    3. 3.3 乒乓方法
    4. 3.4 创建 EEPROM 节(页)和页标识
  7. 4 软件说明
    1. 4.1 软件功能和流程
  8. 5 单存储单元仿真
    1. 5.1 用户配置
      1. 5.1.1 EEPROM_Config.h
      2. 5.1.2 F29H85x_EEPROM.c
    2. 5.2 EEPROM 函数
      1. 5.2.1 初始化和设置函数
        1. 5.2.1.1 Configure_Device
        2. 5.2.1.2 EEPROM_Config_Check
      2. 5.2.2 页面模式函数
        1. 5.2.2.1 EEPROM_GetValidBank
        2. 5.2.2.2 EEPROM_UpdateBankStatus
        3. 5.2.2.3 EEPROM_UpdatePageStatus
        4. 5.2.2.4 EEPROM_UpdatePageData
        5. 5.2.2.5 EEPROM_Write_Page
      3. 5.2.3 64 位模式函数
        1. 5.2.3.1 EEPROM_64_Bit_Mode_Check_EOS
        2. 5.2.3.2 EEPROM_Write_64_Bits
      4. 5.2.4 两种模式下使用的函数
        1. 5.2.4.1 EEPROM_Erase
        2. 5.2.4.2 EEPROM_Read
      5. 5.2.5 实用功能
        1. 5.2.5.1 EEPROM_Write_Buffer
        2. 5.2.5.2 Erase_Bank
        3. 5.2.5.3 Set_Protection_Masks
        4. 5.2.5.4 Configure_Protection_Masks
        5. 5.2.5.5 Fill_Buffer
        6. 5.2.5.6 ClearFSMStatus
    3. 5.3 测试示例
  9. 6 乒乓仿真
    1. 6.1 用户配置
      1. 6.1.1 EEPROM_PingPong_Config.h
      2. 6.1.2 F29H85x_EEPROM_PingPong.c
    2. 6.2 EEPROM 函数
      1. 6.2.1 初始化和设置函数
        1. 6.2.1.1 Configure_Device
        2. 6.2.1.2 EEPROM_Config_Check
      2. 6.2.2 页面模式函数
        1. 6.2.2.1 EEPROM_GetValidBank
        2. 6.2.2.2 EEPROM_UpdateBankStatus
        3. 6.2.2.3 EEPROM_UpdatePageStatus
        4. 6.2.2.4 EEPROM_UpdatePageData
        5. 6.2.2.5 EEPROM_Write_Page
      3. 6.2.3 64 位模式函数
        1. 6.2.3.1 EEPROM_64_Bit_Mode_Check_EOS
        2. 6.2.3.2 EEPROM_Write_64_Bits
      4. 6.2.4 两种模式下使用的函数
        1. 6.2.4.1 EEPROM_Erase_Inactive_Unit
        2. 6.2.4.2 EEPROM_Read
        3. 6.2.4.3 EEPROM_Erase_All
      5. 6.2.5 实用功能
        1. 6.2.5.1 EEPROM_Write_Buffer
        2. 6.2.5.2 Erase_Bank
        3. 6.2.5.3 Configure_Protection_Masks
        4. 6.2.5.4 Set_Protection_Masks
        5. 6.2.5.5 Fill_Buffer
        6. 6.2.5.6 ClearFSMStatus
    3. 6.3 测试示例
  10. 7 应用集成
  11. 8 闪存 API
    1. 8.1 闪存 API 检查清单
      1. 8.1.1 使用闪存 API 时的注意事项
  12. 9 源文件清单
  13. 10故障排除
    1. 10.1 一般
  14. 11结语
  15. 12参考资料

EEPROM_UpdateBankStatus

EEPROM_UpdateBankStatus() 函数的功能是更新 EEPROM 组状态。此函数由 EEPROM_Write_Page() 函数调用。首先读取 EEPROM 组状态,以确定如何继续。

uint8_t Current_Bank_Status = *(Bank_Pointer);

如果此状态表示 EEPROM 组为空,则状态会更改为当前并进行编程。

if (Current_Bank_Status == EMPTY_BANK)
{
    Fill_Buffer(Bank_Status, status_buffer_len, CURRENT_BANK);

    EEPROM_Write_Buffer(Bank_Pointer, Bank_Status);

    Page_Counter = 0;
    Page_Pointer = Bank_Pointer + WRITE_SIZE_BYTES*2;
}

如果状态不为空,则接下来检查是否存在已满的 EEPROM 组。在这种情况下,当前 EEPROM 组的状态将会更新为已满,并且下一个组的状态将设置为当前,以便允许对下一个 EEPROM 组进行编程。最后,页面指针会更新为新 EEPROM 组的第一页。

else if (Current_Bank_Status == CURRENT_BANK && Page_Counter == NUM_EEPROM_PAGES)
{
    Fill_Buffer(Bank_Status, status_buffer_len, CURRENT_BANK);

    EEPROM_Write_Buffer(Bank_Pointer + WRITE_SIZE_BYTES, Bank_Status);

    Bank_Pointer += Bank_Size;

    if (Bank_Counter == NUM_EEPROM_BANKS - 1 && Page_Counter == NUM_EEPROM_PAGES)
    {
        return;
    }

    Fill_Buffer(Bank_Status, status_buffer_len, CURRENT_BANK);
    EEPROM_Write_Buffer(Bank_Pointer, Bank_Status);
    Page_Counter = 0;
    Page_Pointer = Bank_Pointer + WRITE_SIZE_BYTES*2;

}