ZHCAEX4 January 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
选择用于 EEPROM 仿真的闪存扇区。选择的扇区(如果有多个)应该是连续的并且按从小到大的顺序排列。仅插入要用于 EEPROM 的第一个和最后一个扇区。例如,要使用扇区 1-10,请插入 {1,10}。要仅使用扇区 1,请插入 {1,1}。
uint32_t FIRST_AND_LAST_SECTOR[2] = {1,1};
有效的配置具有以下属性:
有关无效或危险配置的更多详细信息,请参阅节 5.2.1.2。
用户还可以在擦除后启用空白检查:
uint8_t Erase_Blank_Check = 1;