ZHCAEX4 January 2025 F29H850DM , F29H850DU , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P580DM , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
在 F29H85x_EEPROM_PingPong.c 中,用户可以选择用于 EEPROM 仿真的闪存扇区。选择的扇区(如果有多个)应该是连续的并且按从小到大的顺序排列。仅插入要用于 EEPROM 的第一个和最后一个扇区。例如,要使用扇区 1-10,请插入 {1,10}。要仅使用扇区 1,请插入 {1,1}。
uint32 FIRST_AND_LAST_SECTOR[2][2] = {{0,0},{1,1}};
有效的配置具有以下属性:
有关无效或危险配置的更多详细信息,请参阅节 6.2.1.2。
用户还可以在擦除后启用空白检查,并选择在哪个 EEPROM 单元中开始执行仿真操作。
uint8_t EEPROM_ACTIVE_UNIT = 0;
uint8_t Erase_Blank_Check = 1;
如果设置为 0,则 FIRST_AND_LAST_SECTOR 中的第一组闪存扇区将首先是活动 EEPROM 单元,第二组将首先是非活动 EEPROM 单元。如果设置为 1,则情况相反。