ZHCAEX4 January 2025 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
本应用报告随附的软件包含用于 F29H85 实时控制器的 EEPROM 仿真源代码,以及一个演示如何利用源代码的示例工程。
此软件提供了基本的 EEPROM 功能:写入、读取和擦除。闪存存储器的至少一个扇区用于仿真 EEPROM。如上所述,该(这些)扇区被分成多个 EEPROM 组和页面,每个组和页面均包含状态字,用于确定数据的有效性。
该代码使用为 F29H85x 提供的头文件和闪存 API 库。如需获取示例代码,请查看 F29H85x SDK 目录。完整路径为:f29h85x-sdk_1_00_00_00\examples\driverlib\single_core\flash