ZHCAEX4 January 2025 F29H850DM , F29H850DU , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P580DM , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
许多应用都需要在非易失性存储器中存储少量系统相关数据(校准值、器件配置),这样即使在系统下电上电后,也可以使用或修改并重复使用这些数据。电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 主要用于此目的。EEPROM 能多次反复擦除和写入存储器的各个字节,即使在系统断电后,编程位置也能长时间保存数据。本应用报告和相关代码有助于将片上闪存存储器的一个或多个扇区定义为仿真 EEPROM,并由应用程序用于透明地写入、读取和修改数据。
本应用报告中讨论的工程配套资料和源代码可以在 F29H85x SDK 1.00.00.00(或更高版本)中找到,路径如下:C:\ti\f29h85x-sdk_1_00_00_00\examples\driverlib\single_core\flash。