ZHCAEX4 January   2025 F29H850DM , F29H850DU , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P580DM , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 EEPROM 与片上闪存的区别
  6. 3 概述
    1. 3.1 基本概念
    2. 3.2 单存储单元方法
    3. 3.3 乒乓方法
    4. 3.4 创建 EEPROM 节(页)和页标识
  7. 4 软件说明
    1. 4.1 软件功能和流程
  8. 5 单存储单元仿真
    1. 5.1 用户配置
      1. 5.1.1 EEPROM_Config.h
      2. 5.1.2 F29H85x_EEPROM.c
    2. 5.2 EEPROM 函数
      1. 5.2.1 初始化和设置函数
        1. 5.2.1.1 Configure_Device
        2. 5.2.1.2 EEPROM_Config_Check
      2. 5.2.2 页面模式函数
        1. 5.2.2.1 EEPROM_GetValidBank
        2. 5.2.2.2 EEPROM_UpdateBankStatus
        3. 5.2.2.3 EEPROM_UpdatePageStatus
        4. 5.2.2.4 EEPROM_UpdatePageData
        5. 5.2.2.5 EEPROM_Write_Page
      3. 5.2.3 64 位模式函数
        1. 5.2.3.1 EEPROM_64_Bit_Mode_Check_EOS
        2. 5.2.3.2 EEPROM_Write_64_Bits
      4. 5.2.4 两种模式下使用的函数
        1. 5.2.4.1 EEPROM_Erase
        2. 5.2.4.2 EEPROM_Read
      5. 5.2.5 实用功能
        1. 5.2.5.1 EEPROM_Write_Buffer
        2. 5.2.5.2 Erase_Bank
        3. 5.2.5.3 Set_Protection_Masks
        4. 5.2.5.4 Configure_Protection_Masks
        5. 5.2.5.5 Fill_Buffer
        6. 5.2.5.6 ClearFSMStatus
    3. 5.3 测试示例
  9. 6 乒乓仿真
    1. 6.1 用户配置
      1. 6.1.1 EEPROM_PingPong_Config.h
      2. 6.1.2 F29H85x_EEPROM_PingPong.c
    2. 6.2 EEPROM 函数
      1. 6.2.1 初始化和设置函数
        1. 6.2.1.1 Configure_Device
        2. 6.2.1.2 EEPROM_Config_Check
      2. 6.2.2 页面模式函数
        1. 6.2.2.1 EEPROM_GetValidBank
        2. 6.2.2.2 EEPROM_UpdateBankStatus
        3. 6.2.2.3 EEPROM_UpdatePageStatus
        4. 6.2.2.4 EEPROM_UpdatePageData
        5. 6.2.2.5 EEPROM_Write_Page
      3. 6.2.3 64 位模式函数
        1. 6.2.3.1 EEPROM_64_Bit_Mode_Check_EOS
        2. 6.2.3.2 EEPROM_Write_64_Bits
      4. 6.2.4 两种模式下使用的函数
        1. 6.2.4.1 EEPROM_Erase_Inactive_Unit
        2. 6.2.4.2 EEPROM_Read
        3. 6.2.4.3 EEPROM_Erase_All
      5. 6.2.5 实用功能
        1. 6.2.5.1 EEPROM_Write_Buffer
        2. 6.2.5.2 Erase_Bank
        3. 6.2.5.3 Configure_Protection_Masks
        4. 6.2.5.4 Set_Protection_Masks
        5. 6.2.5.5 Fill_Buffer
        6. 6.2.5.6 ClearFSMStatus
    3. 6.3 测试示例
  10. 7 应用集成
  11. 8 闪存 API
    1. 8.1 闪存 API 检查清单
      1. 8.1.1 使用闪存 API 时的注意事项
  12. 9 源文件清单
  13. 10故障排除
    1. 10.1 一般
  14. 11结语
  15. 12参考资料

闪存 API 检查清单

以下部分摘自 F29H85x 闪存 API 参考指南,说明了使用各种 API 函数的流程。

  • 器件首次上电后,必须先调用 Fapi_initializeAPI() 函数,然后才能调用任何其他 API 函数(Fapi_getLibraryInfo() 函数除外)。此过程根据用户指定的操作系统频率配置闪存包装程序。
  • 在首次进行闪存操作之前,必须调用 Fapi_setActiveFlashBank() 函数。
  • 如果在初始调用 Fapi_initializeAPI() 函数后更改了系统工作频率,则必须再次调用该函数,然后才能使用任何其他 API 函数(Fapi_getLibraryInfo() 函数除外)。该过程会更新 API 内部状态变量。