ZHCAEV7 December 2024 LSF0002 , LSF0101 , LSF0102 , LSF0102-Q1 , LSF0108 , LSF0108-Q1 , LSF0204 , LSF0204-Q1
这两个 LSF 器件型号的架构相似,但 LSF000x 设计要求不如 LSF010x 严格。LSF000x 仅使用一个电源直接偏置通道 FET 的栅极以执行转换,因此在运行时无需使用两个电源。由于 LSF000x 使用单个电源即可运行,因此该器件无需将 VREFB 短接至 EN,也无需使用外部 200kΩ 偏置电阻器。LSF000x 的关键注意事项是 VBIAS 必须以 VEXT,A 和 VEXT,B 中的较低电压为基准。图 1-1 展示了设置差异: